เผยแพร่สินค้าของคุณ
INTERTOP TEXTURA  ready-mixed architectural concrete
TITAN CEMENT SA

INTERTOP TEXTURA ready-mixed architectural concrete

Intertop Textura is ready-mixed architectural concrete intended for the construction of high aesthetics exterior cast floors, resistant to time in spaces such as squares, pedestrian streets or in surrounding areas of residential or commercial centers.

สเปคสินค้า
  • Min. Compressive strength ≥ C30/37 Flexural strength ≥ 4,0 Mpa Slump Class: S3 (10 – 15 cm) Reinforced with polypropylene micro-fibres
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.INTERTOP_TEXTURA
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCement
  • วัสดุรองSand
  • ออกเเบบโดยกรีซ
  • ผลิตโดยกรีซ
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • OmniClass Number23-13 15 11
  • OmniClass TitleConcretes

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ ยุโรป อเมริกาใต้ แอฟริกา เอเชีย