PIVOTING SWING DOORS
The TITONI PIVOT System blends functionality with striking architectural presence. Suitable for both interior and exterior applications, this hands-free pivot door creates bold design statements without limitations. Imperceptible motors are integrated directly into the top and bottom hinges, allowing panels to rotate smoothly on the vertical axis with a seamless, effortless motion.
Available in both manual and fully automated configurations, the TITONI PIVOT is as versatile as it is elegant. From oversized entry doors to full walls of pivoting panels, it offers design freedom with consistent minimal sightlines. The PIVOT provides versatility for installation in both warm and moderately cold climates and is engineered to accommodate 38mm (1-½”) and 54mm (2-⅛”) insulated glass.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |