เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spring Pendant Large
Spring Pendant Large
Spring Pendant Large
Spring Pendant Large
Spring Pendant Large
Spring Pendant Large
Spring Pendant Large
Spring Pendant Large
Spring Pendant Large
    Tom Dixon
    Archived

    Spring Pendant Large

    A large ceiling light made from multiple bands of high-performance stainless steel in a Silver finish. Pliant ribbons of stainless steel have been arranged like a whisk around our custom-made dimmable Tom Dixon LED disc. The semi-transparent shape thus created can be adjusted to a variety of silhouettes.

    The LED module offers three key benefits - longer life expectancy, energy efficiency and improved performance including dimmability and light control. Our integrated LED module is fully serviceable and replacement components and individual drivers are available if needed. Also available in Small and Medium, and in a white and brass finish.

    สเปคสินค้า
    • SKUSPP06SEU
      Weight3.85 kgs
      Country of ManufactureChina
      FamilySpring
      Cable FinishBlack Braided
      Depth350 cm
      Width100 cm
      Height100 cm


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Spring-Pendant-Large
    • Product familyTom Dixon
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendant
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)3500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.85
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationObject

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (10)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (16)