เผยแพร่สินค้าของคุณ
Back Room EASYPAC - Along
Back Room EASYPAC - Along
Back Room EASYPAC - Along
Back Room EASYPAC - Along
    Tomra

    Back Room EASYPAC - Along

    EasyPac™ comes in three main layouts, all of which provide a complete backroom solution for sorting, transport, compaction and accumulation of empty beverage containers. Half and full pallets can be mixed in one single system based on the volumes of each container type, to minimize the time spent on bin emptying.

    EasyPac's full-bin sensor prevents the bins from overfilling. When a bin is full or during emptying, EasyPac's re-routing function can divert containers to an alternative bin, to keep the system running and assure high up-time.

    The system can also handle packaging of various forms and shapes — allowing the opportunity to take back other types of empty packaging should the need arise in the future. The EasyPac™ system is also easily expandable if the return volume at your store increases.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.back-room-easypac-along
    • Product familyReverse Vending
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Backroom
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)260
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ถังขยะและการรีไซเคิล
    • IFC classificationObject
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 21 23.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleReverse Vending Machines
    • OmniClass Number23-27 59 00
    • OmniClass TitleRecycling Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย