เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bird Flex-Spikes, with adhesive tape, 1 unit = 32 pcs.
Bird Flex-Spikes, with adhesive tape, 1 unit = 32 pcs.
    Toni Bird Control

    Bird Flex-Spikes, with adhesive tape, 1 unit = 32 pcs.

    Spikes keep pigeons and other birds away from protected areas with the help of sufficiently long parallel plastic wires (3 rows). The spikes are so flexible and can even be bent around pipes (bird control, bird protection, birds, bird, bird spikes, pigeon control)
    สเปคสินค้า
    • Name: TONI-Flex-Spikes Function: Spikes keep pigeons and other birds away from protected areas with the help of sufficiently long parallel plastic wires (3 rows). The spikes are so flexible and can even be bent around pipes. Constituents: Polypropylene spikes and base Material: UV-protected polypropylene, weather proof Thickness of wires: 12mm-3mm Height: 110mm Distance of wires: 37mm (inclined) Number of wires: 3 rows Fixing: 1. Article-No. S1801: without Bitumen adhesive tape black. 2. Article-No. S1802: with Bitumen adhesive tape black. Colour adaptation: Flex-Spikes are available in all RAL-colours with a 250m minimum order. Installation: Flex-Spikes (S1801) are glued or nealed to the surface. Flex-Spikes version S1802 has a bitumen adhesive tape below, which allows easy installation without glue. Deinstallation of the flex-spikes is also easy without any residuals.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.S1802
    • Product familySpikes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์S18-Flex
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)110
    • กว้าง (มิลลิเมตร)484
    • ความลึก (มิลลิเมตร)72
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.05
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
    • IFC classificationBuilding Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_22_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBird deterrent spikes
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 81 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBird Control Devices
    • OmniClass Number23-19 25 11 11 13
    • OmniClass TitleBird Spikes