เผยแพร่สินค้าของคุณ
Touchless Faucet Controller with Heater
TOTO USA Inc

Touchless Faucet Controller with Heater

Integrated hot water system and Touchless Faucet Controller.
สเปคสินค้า
  • Integrated thermostatic mixing valve is ASSE 1070 compliant

    ECOLOGICAL WITH POWER SAVINGS / Find a time when hot water usage is low and save energy

    EASY TO INSTALL / Hot water piping system, T&P relief valve and expansion tank are NOT required

    EASY TO MAINTAIN / No periodical replacement parts

    SAFETY DESIGN / Tank and Heating element are made of high corrosion-resistance stainless steel

    EQUIPPED with burnout prevention control of heater elements

    COMPACT DESIGN / Allows for ADA compliance.

    For use with 0.5 gpm flow control, 0.08 gpc, 10 sec ondemand flow TOTO Touchless Faucet

    residential

    #

    No Color

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.REAH03B1U-touchless-controller-with-water-heater
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ