เผยแพร่สินค้าของคุณ
Standard-S Touchless Faucet - 0.35 GPM
TOTO USA Inc

Standard-S Touchless Faucet - 0.35 GPM

The Standard-S Touch-less Faucet features a bold, modern design and is ADA compliant. Meeting the most rigorous water-saving standards, this faucet can be powered by self-generating hydo-power or AC power.
สเปคสินค้า
  • The choice of self-generating hydro-powered ECOPOWER® system, or AC system (See options above)

    Micro-sensor positioned underneath the spout head provides accurate hand detection and ensures smooth, consistent water distribution

    Vandal resistant aerator housing

    0.35 GPM aerated water-saving flow rate

    Durable chrome plated spout body

    ADA Compliant

    Kit includes spout body, controller box, and mounting hardware (supply lines not included)

    Equipped with 0.35 GPM flow control. 0.11 GPC, 20 sec on-demand flow

    Mixing Valve options available. (See options above)

    Contributes to earning LEED® credits

    EcoPower, SMA, HydroPower, Hands free, Mixing valve, Standard-S

    residential

    #CP

    Polished Chrome Finish

    EcoPower, SMA, HydroPower, Hands free, Mixing valve, Standard-S
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.T27S32-standard-s-touchless-faucet-035-gpm
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
โคลอมเบีย
เม็กซิโก
ชิลี
สหรัฐอเมริกา
ซูรินาเม
บราซิล
โบลิเวีย
ปารากวัย
เปรู
เฟรนช์เกียนา
เวเนซุเอลา
สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
อาร์เจนตินา
อุรุกวัย
เอกวาดอร์