เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
toto-usa-inc/products/e313fa0e-80bf-4209-8c56-37df6a823533
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ฝักบัว
Modern Showerhead 5 Mode
Available in สหรัฐอเมริกา
TOTO USA Inc
ติดตาม
Modern Showerhead 5 Mode
New everyday shower nozzles with larger droplets than conventional showers. Large drops of water flow with power, delivering a comfortable, stimulating shower while saving water. Feel refreshed with single mode or five mode nozzle options.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
WaterSense® certified high-efficiency 1.75 GPM (6.6 LPM) showerhead
Rubber nozzles to prevent limescale build-up
G 1/2" thread connection compatible with 1/2" NPT
Meets 2018 California water efficiency CEC regulations
Shower Arm sold separately
showerhead, modern, WaterSense, Multi-mode
residential
#CP
Polished Chrome Finish
showerhead, modern, WaterSense, Multi-mode
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
TBW01013U4-modern-showerhead-5-mode
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2022-09-09
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.totousa.com/modern-showerhead-5-mode
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ฝักบัว
พื้นที่การขาย
อเมริกาใต้
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
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
ดาวน์โหลด
TOTO USA Inc
Drake® II 1G Two-Piece Toilet - 1.0 GPF
ดาวน์โหลด
TOTO USA Inc
Supreme® Pedestal Lavatory
4.4
(
9
)
ดาวน์โหลด
TOTO USA Inc
Aquia® IV One-Piece Toilet - 1.28 GPF & 0.8 GPF, Elongated Bowl - WASHLET+ Connection
3.9
(
8
)
ดาวน์โหลด
TOTO USA Inc
Commercial Wall-Mount Lavatory
3.6
(
9
)
ดาวน์โหลด
TOTO USA Inc
Flotation Tub With ZERO DIMENSION®
4.3
(
6
)
ดาวน์โหลด