เผยแพร่สินค้าของคุณ
COMMERCIAL FLUSHOMETER TORNADO FLUSH®, BACK SPUD WALL-HUNG TOILET – 1.0/1.28/1.6 GPF, CEFIONTECT®
TOTO USA Inc

COMMERCIAL FLUSHOMETER TORNADO FLUSH®, BACK SPUD WALL-HUNG TOILET – 1.0/1.28/1.6 GPF, CEFIONTECT®

This wall-mounted, low consumption TORNADO FLUSH toilet works as a 1.0, 1.28, or 1.6 GPF (3.8, 4.8, or 6.0 LPF) toilet when paired with a flush valve of corresponding flush volume. Toilet can be mounted at ADA height.

สเปคสินค้า
        • TORNADO FLUSH® is a sustainable, high-performance system that effectively removes waste, utilizing 360º of cleaning power to scour the bowl and rim
        • Elongated Front Bowl
        • Wall-Mounted
        • CEFIONTECT ceramic glaze minimizes wast from sticking to porous ceramic surfaces.
        • Designed to work with TOTO 1.0, 1.28, and 1.6 EcoPower Flush Valves
        • Maximum static load rating of 1000 lbs when used with appropriate wall carrier
        • Back Spud inlet, less seat and flush valve
        • Flush Valve and seat not included
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.toto-CT728CUVG-flushometer
  • Product familySanitary
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water Operated Water Closets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-06-28
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
โคลอมเบีย
เม็กซิโก
ชิลี
สหรัฐอเมริกา
ซูรินาเม
บราซิล
โบลิเวีย
ปารากวัย
เปรู
เฟรนช์เกียนา
เวเนซุเอลา
สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
อาร์เจนตินา
อุรุกวัย
เอกวาดอร์