เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elbow Long Way
Tradesman Manufacturing

Elbow Long Way

Long Way Elbows are used when ‘same plane’ changes of direction are required to the In-Slab Duct run. While direction changes should generally be minimized, the family of Long Way Elbows accomplishes them.

Features:

  • Angles of 30, 60, and 90 degrees are available
  • Pre-drilled for fasteners (DO NOT use screws in dryer vent applications)
  • SMART Union made in North America
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Elbow-Long-Way
  • Product familyHVAC Ductwork System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HVAC Ductwork Elbow Long
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-12-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม