เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fascia Extension
Tradesman Manufacturing

Fascia Extension

The Fascia Extension is used in conjunction with the Wall Discharge when wall penetrations require additional length. It extends the space between the Wall Discharge and Wall Cap or Slab Grill.

Features:

  • Adjustable range of 4” to 7”
  • Flanged and pre-drilled for fasteners
  • SMART Union made in North America
  • UL/ULC label attached to inside of fitting – visible for inspections post-concrete pour
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Fascia-Extension
  • Product familyHVAC Ductwork System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HVAC Ductwork Fascia Extension
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-12-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม