เผยแพร่สินค้าของคุณ
Inlet Boot Rectangular
Tradesman Manufacturing

Inlet Boot Rectangular

A non-standard product, the Rectangular Inlet Boot is an alternative to the standard Inlet Boot when a rectangular slab penetration from in-suite to In-Slab Duct is required. Furnished with a temperature-triggered firestop barrier. IMPORTANT NOTE: A Soffit Discharge CANNOT be used in this application.

Features:

  • Standard with a firestop barrier to seal the opening in the event of fire
  • SMART Union made in North America
  • UL/ULC label attached to inside of inlet – visible for inspections post-slab pour
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Inlet-Boot-Rect
  • Product familyHVAC Ductwork System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HVAC Ductwork Inlet Boot Rectangular
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-12-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม