เผยแพร่สินค้าของคุณ
Soffit Discharge
Tradesman Manufacturing

Soffit Discharge

Soffit Discharges are one of a family of standard terminations to the In-Slab Duct. Typically supplied with a damper for exhaust applications and without damper for inlet applications. The Soffit Discharge penetrates the bottom slab surface (typically balcony ceilings) and is usually coupled with a sleek Slab Grill or Step-Down Diffuser to finish the opening.

Features:

  • 90-degree termination – hides opening of duct under balconies or overhangs
  • 4” x 12-1/4” opening
  • Flanged and pre-drilled for fasteners
  • Available with or without damper
  • SMART Union made in North America
  • UL/ULC label attached to inside of fitting – visible for inspections post-concrete pour
  • Certified to CAN/ULC S115 and ASTM R814 standard method of fire tests of firestop systems
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Soffit-Discharge
  • Product familyHVAC Ductwork System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HVAC Ductwork Soffit Discharge
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-12-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม