REXIPAL MULTI
Rexipal is the fence system for securing roads, highways, railways, sports fields, but also for small and medium-sized applications.
These posts come with a wide range of accessories and can be combined with various fencing models to cover a broad range of applications and needs. It is also possible to install rigid panels.
The key factor of this system is its rapid installation as concrete is not required and can be directly driven into the ground simply hammering it.
This affords considerable time-savings and, as a result, lower costs for labor, equipment and transport. In comparing project installation costs, the overall result is a considerable saving.
DECOPLAX
This fencing is made from electro-welded, plastic-coated wire with differentiated and octagonal shaped meshes. The vertical (linear) and horizontal (shaped) wires of the electro-welded mesh are made in zinc coated steel. Plastic coating is obtained through the exclusive sintering process “Galvaplax Process” created by Cavatorta.
Mainly for use in fencing for residential and industrial areas. Its performance is guaranteed for over 10 years if used in normal condition. Decolplax Evoluzione fencing mesh is sold in rolls of 25 m on pallets with 9 rolls each wrapped in protective recyclable polyethylene film.
Born from an original Decoplax design, this mesh has technical and structural characteristics that allows for it use in wider applications than that of standard Decoplax. Decoplax Evoluzione is an elegant fencing made up of smaller octagons, which give it added strength. It is suitable for all types of fences, including those requiring a high level of security.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา |
|---|---|---|
กรีซ | กรีนแลนด์ | กานา |
เกาะไอล์ออฟแมน | แซ็ง-บาร์เตเลมี | กาบอง |
เกิร์นซีย์ | กวาเดอลูป | กินี |
โครเอเชีย | กัวเตมาลา | กินี-บิสเซา |
เจอร์ซีย์ | กือราเซา | แกมเบีย |
เช็กเกีย | เกรเนดา | โกตดิวัวร์ |
ซานมาริโน | คอสตาริกา | คองโก |
เซอร์เบีย | คิวบา | คองโก |
ไซปรัส | เครือรัฐดอมินีกา | คอโมโรส |
เดนมาร์ก | แคนาดา | เคนยา |
นครรัฐวาติกัน | จาเมกา | เคปเวิร์ด |
นอร์เวย์ | ซินต์มาร์เติน | แคเมอรูน |
เนเธอร์แลนด์ | เซนต์คิตส์และเนวิส | จิบูตี |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | เซนต์ลูเซีย | ชาด |
บัลแกเรีย | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | ซิมบับเว |
บาร์เบโดส | แซงปีแยร์และมีเกอลง | ซูดาน |
เบลเยียม | แซงมาร์แตง | เซเชลส์ |
โปรตุเกส | ตรินิแดดและโตเบโก | เซนต์เฮเลนา |
โปแลนด์ | นิการากัว | เซเนกัล |
ฝรั่งเศส | เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | เซาโตเมและปรินซิเป |
ฟินแลนด์ | บาร์เบโดส | เซาท์ซูดาน |
มอนเตเนโกร | บาฮามาส | เซียร์ราลีโอน |
มอลโดวา | เบลีซ | แซมเบีย |
มอลตา | เบอร์มิวดา | โซมาเลีย |
มาซิโดเนียเหนือ | ปานามา | ดินแดนซาฮาราตะวันตก |
โมนาโก | เปอร์โตริโก | ตูนิเซีย |
ยิบรอลตาร์ | มอนต์เซอร์รัต | โตโก |
ยูเครน | มาร์ตินีค | แทนซาเนีย |
เยอรมนี | เม็กซิโก | นามิเบีย |
รัสเซีย | สหรัฐอเมริกา | ไนจีเรีย |
โรมาเนีย | สาธารณรัฐโดมินิกัน | ไนเจอร์ |
ลักเซมเบิร์ก | หมู่เกาะเคย์แมน | บอตสวานา |
ลัตเวีย | หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | บุรุนดี |
ลิกเตนสไตน์ | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | บูร์กินาฟาโซ |
ลิทัวเนีย | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | เบนิน |
สเปน | อารูบา | มอริเชียส |
สฟาลบาร์และยานไมเอน | เอลซัลวาดอร์ | มอริเตเนีย |
สโลวาเกีย | แองกวิลลา | มาดากัสการ์ |
สโลวีเนีย | แอนติกาและบาร์บูดา | มายอต |
สวิตเซอร์แลนด์ | ฮอนดูรัส | มาลาวี |
สวีเดน | เฮติ | มาลี |
สหราชอาณาจักร | โมซัมบิก | |
หมู่เกาะแฟโร | โมร็อกโก | |
หมู่เกาะโอลันด์ | ยูกันดา | |
ออสเตรีย | รวันดา | |
อันดอร์รา | รัฐเอริเทรีย | |
อิตาลี | เรอูเนียง | |
เอสโตเนีย | ลิเบีย | |
แอลเบเนีย | เลโซโท | |
ไอซ์แลนด์ | ไลบีเรีย | |
ไอร์แลนด์ | สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี | |
ฮังการี | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | |
เอธิโอเปีย | ||
เอสวาตีนี | ||
แองโกลา | ||
แอฟริกาใต้ | ||
แอลจีเรีย |