เผยแพร่สินค้าของคุณ
French Lite (FL Series) Door - FL400
TruStile Doors

French Lite (FL Series) Door - FL400

Our French Door (FL) Collection offers classic glass door designs from one- to 18-lite configurations. Our French doors are crafted with true divided lites. Each individual piece of glass is hand-inserted for maximum architectural detail.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.FL400
  • Product familyGlass Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์French Lite
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-12-23
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors