เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tru&Modern (TM) Series Door - TM6100
Tru&Modern (TM) Series Door - TM6100
    TruStile Doors

    Tru&Modern (TM) Series Door - TM6100

    The Tru&Modern™ Door Collection is a modern take on classic stile and rail door construction. Clean, strong lines. Custom design options. Bold accents. This collection radically alters the concept of what a door can bring to today’s modern and contemporary interiors.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TM6100
    • Product familyModern Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์TruStile Modern
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-23
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองMDF
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors