เผยแพร่สินค้าของคุณ
Infinite Rail (TMIR) Door - TMIR10000
TruStile Doors

Infinite Rail (TMIR) Door - TMIR10000

Modern architecture demands exacting specifications. The Tru&Modern Infinite rail brings a luxurious level of sophistication with kerf cuts or metal inlays that traverse the complete width of the door.

Choose from 13 styles featuring a variety of kerf cut and metal inlay configurations. Or create your own custom solution.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.TMIR10000
  • Product familyModern Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Infinite Rail
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-28
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองMDF
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
  • IFC classificationDoor
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors