เผยแพร่สินค้าของคุณ
Infinite Rail (TMIR) Door - TMIR6000
Infinite Rail (TMIR) Door - TMIR6000
    TruStile Doors

    Infinite Rail (TMIR) Door - TMIR6000

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(6 รีวิว)
    Modern architecture demands exacting specifications. The Tru&Modern Infinite rail brings a luxurious level of sophistication with kerf cuts or metal inlays that traverse the complete width of the door.

    Choose from 13 styles featuring a variety of kerf cut and metal inlay configurations. Or create your own custom solution.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TMIR6000
    • Product familyModern Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Infinite Rail
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-23
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองMDF
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors