เผยแพร่สินค้าของคุณ
TruStile (TS) Series Door - TS3260
TruStile (TS) Series Door - TS3260
    TruStile Doors

    TruStile (TS) Series Door - TS3260

    Our TruStile (TS) Door Collection features architecturally-correct panel door styles from 1- to 9-panel configurations. Each door is built with genuine stile and rail construction and is never routed or stamped. Our flexible manufacturing process also allows you to customize the look of any TS series door by substituting any panel for glass, resin, leather or metal.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TS3260
    • Product familyPanel Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์TruStile
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-23
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองMDF
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (88)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (11)