เผยแพร่สินค้าของคุณ
UAS-100 SPEAR TOP - Industrial Fence
Ultra Aluminum Mfg

UAS-100 SPEAR TOP - Industrial Fence

Traditional wrought-iron look in durable, easy-care ornamental aluminum. This pressed spear style is available in Industrial Series and Industrial Series Premium grades. Our Premium grades have a reinforced double-wall rail with hidden fasteners.

Standard Sections are 6' wide x 3', 4', 5', or 6' high. Sections come fully assembled. Custom width or heights - 7', 8', 9', 10', 11', and 12'- are available.

สเปคสินค้า
  • Heights: 3', 4', 5' or 6' high

    Spacing: 6'

    Pickets: 1" square x .062 wall

    Spacing Between Pickets: 4" and optional 1-1/2"

    Fasteners: Stainless steel

    Horizontal Rails: 1-5/8" x 1-5/8" with .100 side walls and .070 top walls

    Posts: 2-1/2" square x .100 wall; 3" square x .125 wall. All posts include standard caps.

    Alloy: High-strength UltrumTM 6005-T5 alloy, min. strength 35,000 PSI

    Colors: Gloss Black, Textured Black, Gloss Bronze, Textured Bronze, Textured Khaki, Gloss White, Textured White, Silver

    Powercoat™ Finish: When applied, Powercoat™ finish is twice the thickness and hardness of a typical acrylic, baked enamel or "wet paint" finish, making it more durable, fade-resistant and scratch-resistant than other coatings.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.uas-100-spear-top-industrial-fence
  • Product familyFencing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Industrial Fencing
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-12-20
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_14
  • Uniclass 2015 DescriptionFence systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFences and Gates
  • OmniClass Number23-11 25 19 21
  • OmniClass TitlePanel Fences