เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ultra Aluminum® Privacy Panels
Ultra Aluminum® Privacy Panels
Ultra Aluminum® Privacy Panels
    Ultra Aluminum Mfg

    Ultra Aluminum® Privacy Panels

    Strong. Beautiful. Low Maintenance. An Aluminum Privacy Fence with a Lifetime Limited Warranty.

    Ultra Aluminum® Privacy - aluminum privacy screening features strength and durability that you just can't get from typical vinyl or wood railing systems. The ideal privacy panel for a residential, commercial or industrial application, to contain or shield air conditioning equipment, dumpsters, pipes, and electrical systems. Ultra Aluminum® Privacy screening won't rack and wobble. It is designed to last for years and years without the worry of ongoing maintenance.

    สเปคสินค้า
      • Super Low-Maintenance Aluminum
      • Never Needs Painting
      • Won't Rust, Rot, Crack or Peel
      • Lifetime Limited Warranty
      Height4' to 6'
      ColorTextured Black | Textured Bronze | Textured Khaki | Textured White | Silver
      Newel/Post Size3" | 4"
      Standard FeaturesSuper Low-Maintenance Aluminum | Never Needs Painting | Won't Rust, Rot, Crack or Peel | Lifetime Limited Warranty
      Panel Size3/4" x 5" x .080
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ultra-aluminum-privacy-panels
    • Product familyFencing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Privacy Fencing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_14
    • Uniclass 2015 DescriptionFence systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFences and Gates
    • OmniClass Number23-11 25 19 21
    • OmniClass TitlePanel Fences