เผยแพร่สินค้าของคุณ
Outlet unit - Ø75 mm vertical drain
Unidrain A/S

Outlet unit - Ø75 mm vertical drain

Unidrain's unique construction is patented in Europe (1287213) and awaiting patent approval in several countries world-wide. Unidrain is a registered trademark.
Complies with the joint European norm EN1253 (Pan-European standard for floor drains).
Fulfils the requirements of the new building regulations. Approved for wet rooms in class H (Hard stress load).


สเปคสินค้า
  • DK: MK- and VA-approval
    SE: Technical and system approval
    NO: TG – approval
    FI: STF approval
    DE: TÜV approval
    UK: BBA approval
    (see unidrain local website, to find latest versions)

    The water trap can be removed and separated for cleaning.

    Capacity 1,5 l/s



สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1412-0075
  • Product familyLinear drain
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outlet unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-01-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)147
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPE/PP
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationFlow Fitting
  • UNSPSC namePlumbing adapters
  • UNSPSC code40141719
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)