เผยแพร่สินค้าของคุณ
Outlet unit - Ø75 mm horizontal drain - 4 x Ø40 mm (open as needed)
Unidrain A/S

Outlet unit - Ø75 mm horizontal drain - 4 x Ø40 mm (open as needed)

Unidrain's unique construction is patented in Europe (1287213) and awaiting patent approval in several countries world-wide. Unidrain is a registered trademark.
Complies with the joint European norm EN1253 (Pan-European standard for floor drains).
Fulfils the requirements of the new building regulations. Approved for wet rooms in class H (Hard stress load).

Water trap can be removed and separated for cleaning Note: The water trap has two fitting options: Place the water trap at the top so it is used only for the floor drain. Push the water trap down into the outlet unit so that it can also be used for the two upper side inlets

สเปคสินค้า
  • DK: MK- and VA-approval
    SE: Technical and system approval
    NO: TG – approval
    FI: STF approval
    DE: TÜV approval
    UK: BBA approval
    (see unidrain local website, to find latest versions)

    The two lower inlets require a separate water trap Can be rotated 180 degrees if a rear-facing outlet is required

    Capacity 1,5 l/s


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1413-0075
  • Product familyLinear drain
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outlet unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-01-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)148
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPE/PP
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationFlow Fitting
  • UNSPSC namePlumbing adapters
  • UNSPSC code40141719
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)