เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thermal insulation system - K-therm CL PSE
Thermal insulation system - K-therm CL PSE
    Unikalo

    Thermal insulation system - K-therm CL PSE

    K-THERM allows you to enjoy all the benefits of a facade renovation by restoring the aesthetics of a building while reducing the energy bill for the occupants and increasing the market value of the property.

    สเปคสินค้า
    • K-THERM CL PSE is a thermal insulation system using expanded polystyrene (EPS) boards in combination of two elements: K-THERM COLLE MCR and K-THERM RPE SILOXANE.

      • Simple & practical implementation

      • Best cost/performance ratio

      • Suitable for several types of construction eihter new or renovation.

      • Individual houses, collective housing or commercial buildings < 28 metres.

      • Accepted by the consortium of "Les Architectes des bâtiments de France" (ABF)

      • Siloxane mineral finish.

      • Suitable for all architectural configurations.

      • Renovation of External Thermal Insulation Systems already in place (ETICS): K5, K6 and K7.

      • Concured in obtaining BBC, HPE, THPE, BEPOS, EnerPHit or Passivhaus labels, and benefits from financial aid such as "MaPrimeRénov".

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.K-therm-CL-PSE
    • Product familypeinture façade
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Isolation thermique par l'extérieur
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes