เผยแพร่สินค้าของคุณ
Waterproofing coating - Kflex Extrem Lisse
Waterproofing coating - Kflex Extrem Lisse
Waterproofing coating - Kflex Extrem Lisse
    Unikalo

    Waterproofing coating - Kflex Extrem Lisse

    In exterior, in renovation for waterproofing of the vertical surfaces of buildings, naked or covered with old adherent paintings in good condition. On concrete and prefabricated derivatives, masonries of elements coated with traditional cement mortar or single-layer hydraulic coating, plaster-lime mortar (PLM), facing bricks, glass paste and sandstone-ceramic of dimensions lower than 7.5 x 7.5 cm, after adapted fixing. In renovation of waterproofing and ETICS (K3) after preliminary study. Do not apply in basements (25cm from the ground or in case of capillary rise)
    สเปคสินค้า
    • Multifunction waterproofing coating with a smooth finish - water based system with an acrylic and a siloxane hybrid binder - with an encapsulated film protecting agent.

      • Multifunction product: used as a primer after dilution, as an intermediate, and as a finish on I1 to I4 systems.

      • Keeps its elasticity even at low temperatures.

      • Protects reinforced concrete against carbonation

      • Resistant to cracking up to 2500µm at 10°C in I4/A5

      Benefits from EXTREM technology:

      • Maximum beading effect

      • High resistance to soiling (atmospheric and biological pollution)

      • Contains an encapsulated film protecting agent

      • Long lasting colors

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kflex-Extrem-Lisse
    • Product familypeinture façade
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Revetement d'imperméabilité
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • IFC classificationObject
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes