เผยแพร่สินค้าของคุณ
UNI 1000 - Polyurethane insulated panels
Unimetal

UNI 1000 - Polyurethane insulated panels

UNI 1000
Version available with lower finishes:
•Steel
•Aluminium

สเปคสินค้า
  • UNI 1000 Mono
    Version available with lower finishes:
    •Feltboard
    •Centesimal aluminum
    UNI 1000 Farm
    Version available with lower finishes:
    •Fiberglass

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.UNI-1000
  • Product familyCoverings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Polyurethane insulated panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPolyurethane
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
  • UNSPSC nameStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • UNSPSC code30
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_50_22
  • Uniclass 2015 DescriptionComposite panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Roof Panels
  • OmniClass Number23-13 39 27 11 11
  • OmniClass TitleMetal Roof Panels
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings