เผยแพร่สินค้าของคุณ
UNI-5-LANA
UNI-5-LANA
UNI-5-LANA
UNI-5-LANA
    Unimetal

    UNI-5-LANA

    UNI 5 WOOL

    UNI 5 and UNI Parete in the version with mineral fiber with fire resistance, for structures requiring incombustibility and insulation. Mineral fiber is an inorganic material that melts at temperatures above 1000°C, this natural insulator does not contribute to the development and propagation of the fire nor to the emission of toxic gases. UNI 5 and UNI Parete are insulating products compliant with EN 14509 standard.

    สเปคสินค้า
    • Maximum insulation 100kg m3 ± 10%

      Lower and upper side 0.5 mm

      Reaction class A2-S1, d0

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.UNI-5-WOOL
    • Product familyCoverings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Polyurethane insulated panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-07-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolyurethane
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_50_22
    • Uniclass 2015 DescriptionComposite panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Roof Panels
    • OmniClass Number23-13 39 27 11 11
    • OmniClass TitleMetal Roof Panels
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (8)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (5)