เผยแพร่สินค้าของคุณ
UNI WALL - Concealed fixing
UNI WALL - Concealed fixing
UNI WALL - Concealed fixing
UNI WALL - Concealed fixing
UNI WALL - Concealed fixing
    Unimetal

    UNI WALL - Concealed fixing

    UNI WALL
    Version available with lower finishes:
    •Steel
    •Aluminium

    สเปคสินค้า
    • Concealed fixing

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.UNI-WALL-Concealed-fixing
    • Product familyCoverings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Polyurethane insulated panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-05
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPolyurethane
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
    • UNSPSC nameStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • UNSPSC code30
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_50_22
    • Uniclass 2015 DescriptionComposite panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Roof Panels
    • OmniClass Number23-13 39 27 11 11
    • OmniClass TitleMetal Roof Panels
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings