เผยแพร่สินค้าของคุณ
Storage Hoist UNISPORT Double
Unisport

Storage Hoist UNISPORT Double

White (RAL 9016) varnished yoke. Hoist platform made of varnished pine boards. Available in 2 models: "Double" and "Single". Product features / benefits:Frees up floor space Simplifies cleaning Easy to use - operated by a key switch Increases product lifespan 230V motor with extra motor protection Can be wall-mounted or ceiling-mounted. Suitable for mats up to 4000mm x 2000mm x 400mm with a maximum total weight of 75kg with standard motor. The hoists satisfy the applicable legislation and are CE marked. We prioritise safety - which is why all of our hoists come with extra motor protection, carbine hooks with screw locks, reinforced wall brackets and safety-rated cable as standard.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.401660
  • Product familyEquipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2700
  • กว้าง (มิลลิเมตร)3570
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1115
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPine
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)100
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - อุปกรณ์กีฬาอื่นๆ
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSports equipment
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (33)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (44)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (45)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (27)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)