เผยแพร่สินค้าของคุณ
Beam System UNISPORT V300, T2
Beam System UNISPORT V300, T2
    Unisport

    Beam System UNISPORT V300, T2

    The V300 model can be installed in most gymnasiums and is the most useful beam system model.  Two wooden height-adjustable activity beams and three special wooden poles, two of which are movable, allow for several different set-ups.  Can be combined with all types of accessory equipment.  Complete set including steel rails for the ceiling.  Varnished with RAL 9016.
    สเปคสินค้า
    • 5000-9000 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BS-V300-T2
    • Product familyEquipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Beam system
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-31
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - อุปกรณ์กีฬาอื่นๆ
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_70_55_35
    • Uniclass 2015 DescriptionGymnastics and exercising equipment systems
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (33)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (44)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (45)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (27)