เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wooden Outdoor Gym Bar
Unisport

Wooden Outdoor Gym Bar

Article number: T.12 / 603480 (Larch)

Bar with circular handles. 

Muscle groups trained: arms and chest.

Measurements:
Length (mm): approximately 2100
Width (mm): approximately 850
Height (mm): 1050


Outdoor gym in wood blends nicely into nature and is an excellent complement in connection with running loops or other activity areas. Utform's outdoor gym in wood is manufactured in environmentally friendly larch or pressure-treated wood that can withstand standing outdoors year after year.

สเปคสินค้า
  • Length (mm): approximately 2100
    Width (mm): approximately 850
    Height (mm): 1050

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.wooden-outdoor-gym-bar
  • Product familyOutdoor activities
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor gym
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-01-22
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองWood
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง