เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wooden Outdoor Gym Push-up bars
Unisport

Wooden Outdoor Gym Push-up bars


Article number: T.3-3 / 603471 (Larch)

Three bars at different heights. Muscle groups trained: arms and back.

Measurements:
Length (mm): 3480
Width (mm): 120
Height (mm): 2510


Outdoor gym in wood blends nicely into nature and is an excellent complement in connection with running loops or other activity areas. Utform's outdoor gym in wood is manufactured in environmentally friendly larch or pressure-treated wood that can withstand standing outdoors year after year.

สเปคสินค้า
  • Length (mm): 3480
    Width (mm): 120
    Height (mm): 2510

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.wooden-outdoor-gym-pushup-bars
  • Product familyOutdoor activities
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor gym
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-01-22
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองWood
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง