เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wooden Outdoor Gym Rowing
Wooden Outdoor Gym Rowing
    Unisport

    Wooden Outdoor Gym Rowing

    Article number: T.11 / 603479 (Larch)

    Includes 2 identical tools with different weights. The measurements are per tool.
    Muscle groups trained: legs, abdomen, and back.

    Measurements:
    Length (mm): 2545
    Width (mm): 1600
    Height (mm): 900

    Outdoor gym in wood blends nicely into nature and is an excellent complement in connection with running loops or other activity areas. Utform's outdoor gym in wood is manufactured in environmentally friendly larch or pressure-treated wood that can withstand standing outdoors year after year.

    สเปคสินค้า
    • Length (mm): 2545
      Width (mm): 1600
      Height (mm): 900

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.wooden-outdoor-gym-rowing
    • Product familyOutdoor activities
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor gym
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-19
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองWood
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง