เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wooden Outdoor Gym Sit-up ramps
Unisport

Wooden Outdoor Gym Sit-up ramps

Article number: T.2-2 / 603639 (Lärk)

Adjustable in 3 heights. The equipment now consists of 2 lying surfaces. 

Muscle groups trained: legs and abdomen.

Measurements:
Length (mm): 1810
Width (mm): 1735
Height (mm): 1000

Outdoor gym in wood blends nicely into nature and is an excellent complement in connection with running loops or other activity areas. Utform's outdoor gym in wood is manufactured in environmentally friendly larch or pressure-treated wood that can withstand standing outdoors year after year.

สเปคสินค้า
  • Length (mm): 1810
    Width (mm): 1735
    Height (mm): 1000

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.wooden-outdoor-gym-situp-ramps
  • Product familyOutdoor activities
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor gym
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองWood
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน