เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wooden Outdoor Gym Stock lifts
Unisport

Wooden Outdoor Gym Stock lifts

Article number: T.1-3 / 603469 (Larch)

3 logs with different weights. Muscle groups trained: arms and shoulders.

Measurements:
Length (mm): 2500
Width (mm): 2850
Height (mm): 1375


Outdoor gym in wood blends nicely into nature and is an excellent complement in connection with running loops or other activity areas. Utform's outdoor gym in wood is manufactured in environmentally friendly larch or pressure-treated wood that can withstand standing outdoors year after year.

สเปคสินค้า
  • Length (mm): 1670
    Width (mm): 600
    Height (mm): 990

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.wooden-outdoor-gym-stock-lifts
  • Product familyOutdoor activities
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor gym
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-01-23
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองWood
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectกีฬาและนันทนาการ - อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง