เผยแพร่สินค้าของคุณ
Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting
Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting
Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting
    Unistrut
    Archived

    Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting

    Genuine Unistrut essential part; 8 Hole Wing Shape 90° Fitting Bracket for 3 Way Channel Cross Section. For use with 1/2" bolt in all 1-5/8" series channels.

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Part Number: P2346 EG 

      Item Weight: 1.5 pounds 

      Package Dimensions: 7.7 x 5 x 2.3 inches 

      Item model number: P2346EG Size 9/16" Diameter Hole 

      Color: Silver; Finish - Electroplated Zinc 

      Material: metal

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Unistrut-P2346-Wing-Shape-Channel-Fitting
    • Product familyBuilding materials
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metal
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - งานเหล็ก
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Fabrications
    • OmniClass Number23-17 21 17 13
    • OmniClass TitleComponents