เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall Indicator Post - Model 5500WP
UNITED Water Products

Wall Indicator Post - Model 5500WP

Specifications:
1. Indicates if valve is in open or shut position
2. Used to operate a valve installed behind a wall, with a 12” OD post flange to mount on a wall
3. Operated by handwheel
4. Can be supplied to open left or right
5. UL Listed and FM Approved.

Field Adjustment
Remove the Top Section from the top of the Indicator Post assembly
Reattach the Top Section to the top of the Indicator Post assembly.
Set the “OPEN” and “SHUT” targets for the appropriate valve size


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.wall-indicator-post-model-5500
  • Product familyValves
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indicator
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-01-08
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • OmniClass Number23-27 11 15 19
  • OmniClass TitleFlow Indicators