เผยแพร่สินค้าของคุณ
Straw infill insulation over roof structure
UP STRAW - Interreg NWE

Straw infill insulation over roof structure

Composition (from outside to inside): 1. Rain screen 2. Sheathing 3. Straw 4. Vapour barrier 5. Support panel 6. Battens 7. Counter battens 8. Stiffener 9. Rafter
สเปคสินค้า
  • - Installation in accordance with the professional standards for straw-bale construction drafted by the French Straw Construction Network (RFCP) - Thermal resistance greater than 7.5 m2 K/W - Thermal phase displacement of heat waves greater than 17 hours - Amount of exterior heat reaching the interior: 1% - VOC label for straw - A+ - Carbon footprint: -6.45 kg eq. CO2 / m² (net carbon storage)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SBR_11
  • Product familyRoof with timber structure and straw insulation.
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Insulation on the structure
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)5000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)404
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStraw
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)74
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
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
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (11)
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (18)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (13)