เผยแพร่สินค้าของคุณ
Straw bale infill  terrace roof
UP STRAW - Interreg NWE

Straw bale infill terrace roof

Composition (from outside to inside): 1. Waterproofing membrane 2. OSB panel 3. Ventilated void 4. Wood fiber board 5. Straw bale 6. Vapor barrier 7. OSB panel 8. I Beam
สเปคสินค้า
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 8.1 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 18 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +6.4 kg eq. CO2 / m²
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SBR_12
  • Product familyTerrace roof systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Terrace roof systems
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)5000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)468
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStraw
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)71
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
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
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (11)
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (18)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (13)