เผยแพร่สินค้าของคุณ
URSA Mineral wool PURE 38 PN BE
URSA Mineral wool PURE 38 PN BE
    URSA by Etex

    URSA Mineral wool PURE 38 PN BE

    URSA PUREONE is a mineral wool product used in thermal and acoustic insulation of buildings which offers a high performance and many other advantages, such as no formaldehyde, soft touch & less dust
    สเปคสินค้า
    • URSA PURE 38 PN (λ38) is a naked mineral wool slab suitable for acoustic insulation of partition walls. The panel has the following characteristics: thickness 60 mm; length 1.350 mm; width 600 mm thermal resistance R=1.30 [m2K/W] -thickness 50[mm];
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BE_MAT_GLW_PUO_Pure_38_PN_60_1
    • Product familyURSA PURE ONE
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Insulation
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)50
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMineral wool
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.02
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
    • IFC classificationMaterial
    • รหัส ETIMEC000406
    • ชื่อ ETIMThermal insulation
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19 11 17
    • OmniClass TitleFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เบลเยียม