เผยแพร่สินค้าของคุณ
URSA Mineral wool PROFILO 39 PL
URSA Mineral wool PROFILO 39 PL
    URSA by Etex

    URSA Mineral wool PROFILO 39 PL

    Insulation board for thermal, fire and acoustic insulation of mineral wool. The material is non-flammable, sound-absorbing, vapor-permeable, compressed, resistant to mold and fungi, made of elastic fibers.
    สเปคสินค้า
    • plate made by mineral glasswool URSA PROFILO 39 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,039[W/mK]; thermal resistance R=1.25 [m2K/W] -thickness 50[mm], thermal resistance R=1.50 [m2K/W] -thickness 60[mm]; thermal resistance R=1.90 [m2K/W] -thickness 75[mm]; thermal resistance R=2.05 [m2K/W] -thickness 80[mm], thermal resistance R=2.55 [m2K/W] -thickness 100[mm], thermal resistance R=3.80 [m2K/W] -thickness 150[mm];
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PL_MAT_GLW_UGW_PROFILO_39_100_1
    • Product familyURSA GLASSWOOL
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Insulation
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMineral wool
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.35
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19 11 17
    • OmniClass TitleFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    โปแลนด์