เผยแพร่สินค้าของคุณ
URSA Mineral wool URSACOUSTIC BE
URSA by Etex

URSA Mineral wool URSACOUSTIC BE

URSA TERRA, the new generation mineral wool combines strong thermal, acoustic and fire performance with top indoor air quality levels. URSA TERRA is also less dusty & has a softer touch.
สเปคสินค้า
  • URSACOUSTIC N (λ37) is a naked mineral wool slab suitable for thermal & acoustic insulation of walls & facades. The panel has the following characteristics: thickness 100 mm; length 1.350 mm; width 600 mm thermal resistance R=1.05 [m2K/W] -thickness 40[mm]; thermal resistance R=1.20 [m2K/W] -thickness 45[mm]; thermal resistance R=1.35 [m2K/W] -thickness 50[mm]; thermal resistance R=1.60 [m2K/W] -thickness 60[mm];thermal resistance R=2.00 [m2K/W] -thickness 75[mm]; thermal resistance R=2.70[m2K/W] -thickness 100[mm]; thermal resistance R=3.20 [m2K/W] -thickness 120[mm]; thermal resistance R=4.05 [m2K/W] -thickness 150[mm];
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BE_MAT_GLW_TER_Ursacoustic_N_37_100_1
  • Product familyURSA TERRA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Insulation
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)100
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMineral wool
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationMaterial
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
  • OmniClass Number23-13 25 19 11 17
  • OmniClass TitleFiberglass Slab and Board Thermal Insulation