เผยแพร่สินค้าของคุณ
URSA XPS N-III I ES
URSA XPS N-III I ES
    URSA by Etex

    URSA XPS N-III I ES

    Extruded polystyrene URSA XPS is an excellent thermal insulator that offers the following advantages: Its closed cellular structure means very low thermal conductivity and high thermal insulation levels. URSA XPS has excellent mechanical properties, with a resistance to compression of 300 kPa. Zero water absorption makes URSA XPS a superior choice for roof insulation – flat or pitched.
    สเปคสินค้า
    • URSA XPS NIII I extruded polystyrene panel according to EN 13164 standard, with a smooth surface and straight lateral machining. URSA XPS can be used within a wide temperature range from -50ºC to +75ºC. The product is recommended for floors. Properties: Reaction to fire: E Thermal conductivity coefficient: 0.033 W/mK (Thickness≤ 60mm), 0.035 W/mK (Thickness:70-100 mm), 0.036 W/mK (Thickness: 120 mm);
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.xps_niii_i
    • Product familyXPS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์XPS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-10-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1250
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักExtruded polystyrene (XPS)
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
    • IFC classificationMaterial
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_29
    • Uniclass 2015 DescriptionExtruded polystyrene (XPS) boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal Insulation
    • OmniClass Number23-13 25 19 11 11 13
    • OmniClass TitleExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation