เผยแพร่สินค้าของคุณ
USG Interiors 1004 Alpine Ceiling Panel Tile
USG Corporation

USG Interiors 1004 Alpine Ceiling Panel Tile

Durable, simple to install and easy to clean, these panels offer exceptional light reflectance and sound control qualities. Alpine™ Acoustical Ceiling Panels are durable, medium-textured panels ideal for use in department stores, boutiques, traditional offices, classrooms and administrative offices. These panels are made to meet and exceed the standards of most project managers on several levels.

Alpine™ Acoustical Ceiling Panels are easy-to-install and a great choice for an array of ceiling jobs. Random, naturally sculptured appearance offers upscale look without upscale cost. Sizes and performance meet most design criteria. Suitable for general applications. Medium-texture surface wipes clean easily. Class A. Low-emitting product meets CA. Specification 01350, California Department of Health Services Standard Practice for the testing of VOC emissions. 

Great for: Administrative Offices, Classrooms, Department Stores and Boutiques, Traditional Offices.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Random, naturally sculptured appearance offers upscale look without upscale cost

    Sizes and performance meet most design criteria

    Suitable for general applications

    Medium-texture surface wipes clean easily

    Class A

    Low-emitting product meets CA 

    Specification 01350, California Department of Health Services; Standard Practice for the testing of VOC emissions

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.USG-Interiors-1004-Alpine-Ceiling-Panel-Tile
  • Product familyBuilding Materials: Interior
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling tile
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
  • UNSPSC nameAcoustic ceiling tiles
  • UNSPSC code30161601
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Panel Ceilings
  • OmniClass Number23-15 13 21
  • OmniClass TitleCeiling Panels

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (15)