เผยแพร่สินค้าของคุณ
USG Interiors 380 Stonehurst Ceiling Tile
USG Corporation

USG Interiors 380 Stonehurst Ceiling Tile

Stonehurst™ Acoustical Ceiling Panels combine style with performance economically. These panels have exceptional light reflectance properties along with square edge detail enabling quick installation.

High Light reflectance – .91. Easy to install. Ideal for renovations. Available in smooth, lightly-textured and fissured surfaces.

Great for: Administrative Offices, Classrooms, Corridors and Hallways, Grocery Stores, Mechanical Rooms Restrooms, Utility Rooms and Loading Docks, Stairways and Elevator Shafts, Warehouses.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Light Reflectance: 0.91

    Mold & Mildew Resistance: No

    Fire Resistance: Fire Rating Class A

    ASTM E1264 - astm-e1264-class
    III: Mineral base with painted finish, Z: Other patterns, Form 4: Cast or molded

    ASTM E84

    Flame Spread: 25

    Smoke Developed: 50

    Fire Rating: Class A

    GREENGUARD Certification: Yes

    Recycled Content: 25.2%

    Thickness (in.): 9/16

    Color: White

    Edge: Square Edge

    Panel Size: 2 ft. x 4 ft.

    Material: Mineral Fiber

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.USG-Interiors-380-Stonehurst-Ceiling-Tile
  • Product familyBuilding Materials: Interior
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling tile
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMineral
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
  • UNSPSC nameAcoustic ceiling tiles
  • UNSPSC code30161601
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Panel Ceilings
  • OmniClass Number23-15 13 21
  • OmniClass TitleCeiling Panels