เผยแพร่สินค้าของคุณ
USG Interiors 4240 Tivoli Textured Ceiling Tile
USG Interiors 4240 Tivoli Textured Ceiling Tile
    USG Corporation

    USG Interiors 4240 Tivoli Textured Ceiling Tile

    Appealing and easy-to-install wood fiber ceiling panel. Tivoli™ Class C Wood-Fiber Acoustical Panels offer easy staple-up installation without a grid.

    Tivoli™ Class C Wood-Fiber Acoustical Panels bring style and ease-of-use for the budget conscious. They install easily with staples and have tongue-and-groove edging to help achieve a smooth, clean, monolithic look.

    Economical ceiling panels
    Easy install
    Clean, monolithic look
    No grid required

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Light Reflectance: 0.85

      Mold & Mildew Resistance: No

      Recycled Content: 92.4%

      VOC Emissions: Low-emitting

      Thickness (in.): 1/2

      Color: White

      Edge: Staple Flange

      Panel Size: 12 in. x 12 in.

      Material: Wood Fiber


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.USG-Interiors-4240-Tivoli-Textured-Ceiling-Tile
    • Product familyBuilding Materials: Interior
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling tile
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)12
    • กว้าง (นิ้ว)12
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • UNSPSC nameCeiling panels
    • UNSPSC code30161602
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustical Panel Ceilings
    • OmniClass Number23-15 13 21
    • OmniClass TitleCeiling Panels