เผยแพร่สินค้าของคุณ
MFV Bathroom
MFV Bathroom
    Valsir

    MFV Bathroom

    The MFV system allows the installation of light load-bearing equipped walls and partition spaces for the renovation of existing bathrooms or the creation of completely new bathrooms. So an old bathroom can be refurbished or a new one can be created easily, rapidly and economically as compared to traditional renovations that involve construction work. The MFV system consists of a steel load bearing structure with latching mechanisms and fixing devices. MFV is designed in such a way that no special tools are required during installation. The use of just 4 accessories allows the creation of personalized solutions for the installation of WC pans, bidets, washbasins and Ariapur.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MFV-Bathroom
    • Product familyWaste and Drainage System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MFV system
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
    • IFC classificationPipe Flow