เผยแพร่สินค้าของคุณ
Panel Rib Wall Panels, 36" Panel Widths, 41' Maximum Lengths
Panel Rib Wall Panels, 36" Panel Widths, 41' Maximum Lengths
    Varco Pruden Buildings
    Archived

    Panel Rib Wall Panels, 36" Panel Widths, 41' Maximum Lengths

    Panel Rib
    Most economical exterior wall system


    For economy, Panel Rib beats wood, concrete, or masonry alternatives. Self-drilling, color-matched fasteners and a 36" panel width give you rapid, economical installation. Panel Rib comes in lengths up to 41', which can provide a continuous panel from foundation to eave. This eliminates the need for end-laps and assures you of wall integrity and weather-tightness. These panels are available in 14 standard KXL finish colors and a variety of custom colors. 26 gauge is standard, but you also have the option of 22 or 24 gauge.

    • Economical
    • 36" coverage
    • 1-1/4"-high rib
    • Lengths up to 41'
    • Available in standard 26 gauge (22 and 24 gauge options)
    • Fast installation
    • Dade County Building Commission approved
    • Available with standard crimped base or square cut with base trim
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.varco-pruden-001
    • Product familyWalls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metal Wall Cladding Panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • OmniClass Number23-15 15 15 15
    • OmniClass TitleMetal Wall Cladding Panels