เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vaunn Medical Bathroom Adjustable Height Toilet Rail Grab Bar
Vaunn Medical Bathroom Adjustable Height Toilet Rail Grab Bar
Vaunn Medical Bathroom Adjustable Height Toilet Rail Grab Bar
Vaunn Medical Bathroom Adjustable Height Toilet Rail Grab Bar
    Vaunn Medical

    Vaunn Medical Bathroom Adjustable Height Toilet Rail Grab Bar

    • SITTING & RISING AID – This free-standing bathroom safety frame provides a stable support for users to sit or rise from a commode. Ideal for seniors, handicapped or those with arthritis and/or those recovering from injury/surgery. This safety rail prevents accidental slips or falls, common in the bathroom.
    • 2019 PATENTED HEIGHT ADJUSTABLE DESIGN – New version toilet rail features customizable height adjustment between 24” - 29”.
    • DURABLE & STURDY SUPPORT – Engineered with safety in mind, this high-strength, durable, metal steel frame supports user’s weight of up to 300 lbs. Anti-slip padded grab bars ensure a firm and secure grip.
    • PORTABLE & EASY TO USE – Works with most round and elongated toilet bowls. Can also be used in other parts of the house i.e. living room, kitchen, and bedroom. Easy to assemble, no tools required. Does not require attachment to external fixtures. Magazine Rack included.
    • FOR YOUR SAFETY – Includes Anti-slip rubber tip to prevent toilet frame from sliding. To avoid forward tipping of toilet frame, always place hands centered on grab bars and push downwards (not forward) and ensure even weight distribution. 

    As Featured on Amazon.com

    #VaunnMedical #GrabBar #ToiletSafetyRail

    สเปคสินค้า
    • Specifications

      Product Dimensions: 19” x 28” x 24-29.5”

      Weight capacity: 300lbs

      Product weight: 11lbs

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Vaunn-Medical-Bathroom-Adjustable-Height-Toilet-Rail-Grab-Bar
    • Product familyGrab Bar
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Adjustable
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePatient Care Equipment
    • OmniClass Number23-25 45 00
    • OmniClass TitlePatient Care Products

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)