เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vaunn Medical Shower Chair with Arms
Vaunn Medical Shower Chair with Arms
Vaunn Medical Shower Chair with Arms
Vaunn Medical Shower Chair with Arms
Vaunn Medical Shower Chair with Arms
Vaunn Medical Shower Chair with Arms
    Vaunn Medical

    Vaunn Medical Shower Chair with Arms

    • SIT, SHOWER & RELAX - Shower chair allows individuals i.e. anyone or seniors or those with limited mobility or injury to sit during shower. Create a relaxing shower experience; allows fall risk individuals to shower independently.
    • DURABLE & SECURE - NEW model shower chair is now made with heavy-duty anodized aluminum frame with a weight capacity of 250lbs (compare to competitors' 200lbs).
    • COMFORTABLE: High-density, anti-bacterial polyethylene seat with padded armrests brings increased comfort and support for users.
    • VERSATILE & EASY TO USE- Removable back support and padded armrests with height adjustable legs allow users to customize chair based on specific preferences. Tool free assembly. Easy to assemble and use.
    • LIGHTWEIGHT & PORTABLE - Weighs 6lbs (without back support) and 8lbs (with back support). Comes with padded armrests to easily lift or move the chair.

    As Featured on Amazon.com

    #VaunnMedical #ShowerChair #SpaChair #ShowerChair #BathtubLiftChair

    สเปคสินค้า
    • Specifications

      Seat Dimension: 12.75'' x 17.75''
      Seat Height with Back Rest: 28.50'' - 33.50''
      Seat Height to Ground: 16'' - 21''
      Product Weight: 8.50 lbs.
      Max User Weight: 250 lbs.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Vaunn-Medical-Shower-Chair-with-Arms
    • Product familyChair
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePatient Care Equipment
    • OmniClass Number23-25 45 00
    • OmniClass TitlePatient Care Products

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (16)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)